电缆和插头批量生产

电缆和插头批量生产

合适的、可安装的传动方案可以为我们的客户实现快速、可靠和节约成本的安装。因此,我们能够将传动组件连同检测报告、标签、包装等( Just-in-time 生产,或者通过看板系统)直接交付给客户的生产线,而无须作出其它调整。
在电气配合方面,我们通过灵活和广泛的电缆组件服务(小批量和大批量提供电缆,从简单的压接插头电缆到配备多用途插头的多功能电缆)实现快速电机安装。您可以从列举的示例中挑选合适产品,或者发来所需电缆组件的图纸或致电我们。


各种插头

通过各种标准化插头压接工具,我们可以快速、灵活、可靠并经济地完成插头或芯线套管压装,即使订购数量较少,我们也乐意提供这种服务...

更多内容


不同规格的绞合线

较短的绞合线 // 较长的绞合线 // 其他的导线截面 // 其他的绞合线颜色 ...

更多内容


成束的绞合线

通过电缆束带(Tie Wrap) 绑扎导线束能够简化电缆束和电缆槽中的布线和引线作业并使作业更加安全,其中电机的接地线通常也被绑扎在内。

更多内容


保护和屏蔽软管

除了通常配有电缆束带的 常规 UL 保护软管以外,还可以提供不同直径的 UL 热收缩管,以便为机器和设备中的导线提供更好的机械保护...

更多内容


EMV_ST59_2.jpg

补充的 EMV 措施

除了之前提到的电缆屏蔽措施以外,还应当对电机或电子元件进行接地保护。为此,纳诺达克提供广泛的、带不同尺寸电缆接线头的电缆批量生产。


标记和标识

在只通过一个控制板对多台步进电机或 BLDC 电机进行供电时,采用插头标记有助于快速、准确和简便地完成布线作业...

更多内容


其他绞合线分支

在某些特别狭窄、拥挤、无法进入地方以及外部连接电缆很多的地方,或者在某些有特殊设计规定的地方,可能无法以 90° 的标准形式引出导线...

更多内容


内置插头

在设备的多个电机中将使用步进电机 ST4118.. 、ST5918 和 ST6018 的内置插头版本.. (具体插头类型见相应步进电机的参数表)关于不同导线长度的优点 ...

更多内容


密封式电缆固定头

通过采用不同密封方式的电缆固定头,能够为步进电机和 BLDC 电机提供更好的机械保护,这一点在具体安装作业中经常会做出规定...

更多内容


特殊的电机绕组

对于采用持续和固定转速运行的设备,如搅拌器、传送带、泵和类似设备,应当选择一种尽可能高能效的驱动方案,以尽量减少能量损失...

更多内容

Contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn