D-Cut / 扁平轴

轴加工 >> D-Cut / 扁平轴
D-Cut / 扁平轴
扁平轴与圆轴相比具有更高的扭转安全性,特别是当由于负载和方向切换对系统的要求增加时。
我们可以为所有ST、PD 和 DB 系列电机提供这种处理。
法兰间距最小为 3 毫米
可以 1 件起订
| 件数 | 每件价格 |
|---|---|
| 单价 | 4.90 欧元 |
| 安装费 | 69.00 欧元 |
订购数量在 100 件以上时可以提供几乎相当于量产电机的优惠价格。
D-Cut / 其他选择
除了标准 D-Cut 以外,我们还可以按照客户图纸加工出内螺纹、用于安装调整螺栓的平面、用于安装垫圈的通孔以及各种螺纹尺寸的盲孔等。 除了 D-Cut 削平以外也可以进行其他削平,如 90° 削平、三角削平等。