制动器

Nanotec 的紧急制动器具有一个紧凑的法兰结构,磨损低,配有无石棉的摩擦片衬面,并通过固定调节的气隙提供简单快速的安装。 该制动器以电磁方式形成气隙,并适用于须使移动的较重物体在短时间内减速或限制性停留并提供所产生的制动力矩(即使在电力中断时)的各个领域。
该制动力借助于一个压缩弹簧 (Brake-BW) 或一个永久磁铁 (Brake-BKE) 产生。
对于所有制动器,必须连接一个 DC24V 电压,以形成气隙。
集成的制动器 通过插塞式连接实现在恶劣环境条件下的运行 (IP54),并保障一个快速、无缺陷的布线。
Nano-Brake 标准组件(PWM 控制器)使功率和热量损失降低 35%,实现了电机较高的使用寿命和接通时间,并消除了外部老化二极管。
| 系列 | 保持 力矩 (Ncm) |
电源 电压 (V) |
方式 |
|---|---|---|---|
| 制动器 BW | 140 | 24 | 压力弹簧 |
| 制动器 BKE | 40-200 | 24 | 永磁 |
| 制动器 BL | 24 | 24 | 压力弹簧 |