无刷直流电机

teaser servomotoren BLDC de

价格低廉的电子整流 3 相无刷电机(EC 电机)尤其适用于要求高运转平稳性和高使用寿命的环境中。高能永磁体不仅具有很好的传动效率,而且能够达到14.000 U/min 的转速。定子位置通过 3 个120° 分布的霍尔传感器进行电子反馈。最高 1000 脉冲/转的编码器可选件实现了高分辨率的定位控制。

优点

  • 与感应电机相比,作用系数和功率密度明显提高(相同功率情况下,体积和重量均减少 35%)
  • 融合精密球轴承无刷技术,达到最大使用寿命和高运转平稳性
  • 允许在额定电机功率下通过线性转矩特性曲线使电机达到极大的转速范围,从而更好地调整到所需的负荷比
  • 在具备良好热性能的前提下,降低电气性故障辐射
  • 在机械性方面可与步进电机替换,从而达到较低的设计费用和较高的部件多样性
系列 尺寸 (mm) 额定
功率 (W)
  ASB42  42150
  DB22  226-14
  DB28  286-16
  DB33  337
  DB22  4230-150
  DB57  5650-100
  DB87  87250-650

Wellenbearbeitung

更多内容

kabelbearbeitung

更多内容

 

电机工作原理

de en fr tr cn