附加电子组件

nanobrake-modul - 附加电子组件

对以下组件的产品描述
(更多信息见参数表)

Nano-Brake 模块 (PWM 控制器) 使功率和热量损失降低 35%,能够实现较高的电机使用寿命和接通时间,并取消外部消弧二极管。

ZIB-PD6-N附加板用于对 PD6-N Plug & Drive 电机进行快速、省时的布线连接:在一侧连接电机松散的绞合线,在另一侧则使用合适的 Sub-D-9 插头,从而 a) 通过串口将电机与计算机相连 或 b) 为电机加装 I/O-Box。

通过Z-IO-BOX,客户可以快速、便捷地使用和测试 SMCi 系列新型纳诺达克步进电机控制器的功能,如数字输入、输出状态和模拟输入功能。
这种 Box 适用于大多数关键功能的全功能控制,易于自己开发。您可以说明书中找到更多的相关信息。

SMCP33-EVA是一块用于安装 SMCP33 插卡的主板。通过这块主板,用户可以通过 RS485 接口(也可以通过 USB 接口)将 4 台步进电机与计算机进行连接并快速投入运行。此外, SMCP33 中所有可供使用的输入和输出端都可以通过 Phönix-Combicon 插头方便地与外部设备进行连接,也可以连接编码器和制动器。
ZCEDA345xxx是与 SMCP33 匹配的配对插头组件。

型号 轴类型 电压 尺寸
  V
EB-Brake 制动器的 PWM 控制器 24 25.4 x 12.5
ZIB-PDx-N 适用于 PD6-N 电机的接口板 45 x 110
Z-IO-BOX 用于快速运行 SMCI 控制器和 PDx-N 电机 24 - 48 50 x 100 x25
ZK-IO-BOX-PDI I/O- Box - PD 电机连接电缆 2000
ZK-IO-BOX-SMCI I/O- Box - SMCI 连接电缆 2000

 

de en fr tr cn